Opublikuj swoje produkty
Sphero MAXI BI Urinal
Sphero MAXI BI Urinal
Sphero MAXI BI Urinal
    Porcher

    Sphero MAXI BI Urinal

    Sphero Maxi Back Inlet urinal concealed trap, easy fix hanger, top fixed waste & back inlet water connection pack with service valve, spreader & flow regulator included
    Opis
    • Sphero Maxi Back Inlet urinal concealed trap, easy fix hanger, top fixed waste & back inlet water connection pack with service valve, spreader & flow regulator included
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP0095
    • Rodzina produktuSphero
    • Grupa produktuUrinals
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)620
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)18.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010235
    • Nazwa ETIMUrinal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja