Opublikuj swoje produkty
CRECHE - Baby independent bowl
CRECHE - Baby independent bowl
    Porcher

    CRECHE - Baby independent bowl

    Separate bowl Baby - Dim. 38 x 27 x Seat height 24,5 / total 31 cm Weight: 7.5 kg
    Opis
    • CRECHE - Baby independent bowl
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP2563
    • Rodzina produktuCRECHE
    • Grupa produktuToilets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)270
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)310
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)6.97
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja