Opublikuj swoje produkty
ASPIRAMBO - Tubulure
ASPIRAMBO - Tubulure
    Porcher

    ASPIRAMBO - Tubulure

    Tubulure - Long

    Opis
    • ASPIRAMBO - Tubulure
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP2860
    • Rodzina produktuASPIRAMBO
    • Grupa produktuToilets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)270
    • Głębokość (mm)120
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Waga netto (kg)2.09
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja