Opublikuj swoje produkty
Self-supporting flush mount tank
Self-supporting flush mount tank
    Porcher

    Self-supporting flush mount tank

    Self-supporting support frame recessed tank - Floor anchors included (X6 studs)
    Opis
    • Self-supporting flush mount tank
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP6553
    • Rodzina produktuSANS
    • Grupa produktuToilet Cisterns
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)1080
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)21
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja