Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
porcher/products/89cb7eca-70f3-4c6b-a5a1-038245f4de3e
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Akcesoria łazienkowe
CONTOUR 21 - Backsplash for washbasin
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Porcher
Obserwuj
CONTOUR 21 - Backsplash for washbasin
Backsplash for washbasin - Drilled 2 holes
Pobierz
Opis
Opis
CONTOUR 21 - Backsplash for washbasin
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
S3276
Rodzina produktu
CONTOUR 21
Grupa produktu
Accessories
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-06-18
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
230
Szerokość (mm)
1400
Głębokość (mm)
40
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.fr
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.fr
Certyfikacja produktu
http://www.idealspec.fr
Opis techniczny
http://www.idealspec.fr
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Ceramika
Waga netto (kg)
9
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Description
Sanitary accessories
OmniClass Number
23-31 25 00
OmniClass Title
Toilet and Bath Specialties
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Pobierz
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Pobierz
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Pobierz
Dolphin Solutions Ltd
BC267 Dolphin Double Stainless Steel Lockable Toilet Paper Dispenser
Pobierz
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Pobierz
Ponte Giulio
Safety grab bar corner - G27JBS02
Pobierz