Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
porcher/products/14b7d107-2fe6-4a7d-b756-8987a49c8df9
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Przechowywanie
ULYSSE - Light LED
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Porcher
Obserwuj
ULYSSE - Light LED
Light LED - 1x5,5 W
Pobierz
Opis
Opis
ULYSSE - Light LED
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
T3190
Rodzina produktu
ULYSSE
Grupa produktu
Storage
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-06-18
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
50
Szerokość (mm)
295
Głębokość (mm)
135
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.fr
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.fr
Certyfikacja produktu
http://www.idealspec.fr
Opis techniczny
http://www.idealspec.fr
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Waga netto (kg)
0.15
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Przechowywanie
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 Description
Vanity units
Dostępny w krajach:
Europa
Francja
Podobne produkty
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Pobierz
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Pobierz
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Pobierz
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Pobierz
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Pobierz
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Pobierz