Opublikuj swoje produkty
OKYRIS 2 CLINIC - Shower outlet connection
OKYRIS 2 CLINIC - Shower outlet connection
    Porcher

    OKYRIS 2 CLINIC - Shower outlet connection

    Shower outlet connection
    Opis
    • OKYRIS 2 CLINIC - Shower outlet connection
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA5179
    • Rodzina produktuSANS
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)100
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)0.23
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathing fittings
    • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
    • OmniClass TitleFittings
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings