Opublikuj swoje produkty
OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD
Porcher

OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD

Olyos II bar shower valve with S-Connector
Opis
  • Olyos II bar shower valve with S-Connector
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyD0490
  • Rodzina produktuOlyos II
  • Grupa produktuTaps & Mixers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)78
  • Szerokość (mm)163
  • Głębokość (mm)343
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Waga netto (kg)1.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011328
  • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Europa
Francja
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText