Opublikuj swoje produkty
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
    Porcher

    CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    CeraPlus Safe SQ Thermostatic mixer

    single control - Handle 120 mm

    Height under aerator 101 mm

    Projection 110 mm

    Opis
    • CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD0566
    • Rodzina produktuCeraPlus Safe SQ
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)185
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)72
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.94
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathing fittings
    • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
    • OmniClass TitleFittings
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings