Opublikuj swoje produkty
ULYSSE - Washbasin tap Ch3
ULYSSE - Washbasin tap Ch3
    Porcher

    ULYSSE - Washbasin tap Ch3

    Washbasin mixer Ch3 - With polypropylene pull and drain
    Opis
    • ULYSSE - Washbasin tap Ch3
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD0790
    • Rodzina produktuULYSSE
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)185
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)72
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.27
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathing fittings
    • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
    • OmniClass TitleFittings
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText