Opublikuj swoje produkty
Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
    Porcher

    Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr

    Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD1192
    • Rodzina produktuOLYOS
    • Grupa produktuKitchen Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)173
    • Szerokość (mm)53
    • Głębokość (mm)263
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.312
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps