Opublikuj swoje produkty
ULYSSE - Simple Sink
ULYSSE - Simple Sink
    Porcher

    ULYSSE - Simple Sink

    Single tap - ½ "flanged head
    Opis
    • ULYSSE - Simple Sink
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD1624
    • Rodzina produktuULYSSE
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)440
    • Głębokość (mm)70
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathing fittings
    • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
    • OmniClass TitleFittings
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings