Opublikuj swoje produkty
SANIS - Single hole washbasin taps
SANIS - Single hole washbasin taps
    Porcher

    SANIS - Single hole washbasin taps

    Single hole sink mixer - Height under 193 mm aerator Total height 196 mm Projection 200 mm
    Opis
    • SANIS - Single hole washbasin taps
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD2489
    • Rodzina produktuSATIS
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)595
    • Szerokość (mm)335
    • Głębokość (mm)73
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.54
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathing fittings
    • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
    • OmniClass TitleFittings
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText