Opublikuj swoje produkty
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS

    Sensorflow Basin mixer electronic rim mounted with temperature mix with mains power
    Opis
    • Sensorflow Electronics Rim mounted Basin Mixer with Cylindrical Body, Optimized waterways, Integrated Solenoid valve, Safety Stop with temperature and main power
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD2607
    • Rodzina produktuSensorflow
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • Data publikacji2021-01-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)157
    • Głębokość (mm)335
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Waga netto (kg)1.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText