Opublikuj swoje produkty
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR

    Sensorflow Basin mixer electronic exposed mounted no temperature mix with battery power
    Opis
    • Sensorflow Cylindrical Body Electronic Basin Mixer with Exposed Mounted, Optimized waterways, Integrated Solenoid Valve without Temperature mixer and with Battery Power
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD2609
    • Rodzina produktuSensorflow
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • Data publikacji2021-01-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)157
    • Głębokość (mm)335
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Waga netto (kg)1.55
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets