Opublikuj swoje produkty
OKYRIS PRO COMFORT BSN MXR MED SPT/H160
OKYRIS PRO COMFORT BSN MXR MED SPT/H160
    Porcher

    OKYRIS PRO COMFORT BSN MXR MED SPT/H160

    Okyris Pro Comfort, mitigeur de lavabo monocommande valve de pression équilibrée, bec auto-drainant, hauteur du bec de 160 mm, débit de 5 l/min, finition chrome.

    Opis
    • Okyris Pro Comfort, mitigeur de lavabo monocommande valve de pression équilibrée, bec auto-drainant, hauteur du bec de 160 mm, débit de 5 l/min, finition chrome.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD2641
    • Rodzina produktuOKYRIS PRO
    • Grupa produktuFittings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)311
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)197
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)2.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017610
    • Nazwa ETIMSanitary taps
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets