Opublikuj swoje produkty
OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR
OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR
OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR
OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR
    Porcher

    OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR

    Okyris2 Clinic, Mitigeur Mural, Bec 150 mm, Finition Chrome, Cartouche Firmaflow

    Opis
    • Okyris2 Clinic, Mitigeur Mural, Bec 150 mm, Finition Chrome, Cartouche Firmaflow

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD2642
    • Rodzina produktuOKYRIS 2 CLINIC
    • Grupa produktuTaps & Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)238
    • Szerokość (mm)150
    • Głębokość (mm)206
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEG017610
    • Nazwa ETIMSanitary taps
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets