Opublikuj swoje produkty
Aqua S1 Ens Barre Dche 60 1J Chr
Aqua S1 Ens Barre Dche 60 1J Chr
    Porcher

    Aqua S1 Ens Barre Dche 60 1J Chr

    Aqua S1 Ens Barre Dche 60 1J Chr
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD6039
    • Rodzina produktuAQUA
    • Grupa produktuShower
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)613
    • Szerokość (mm)139
    • Głębokość (mm)70
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.145
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText