Opublikuj swoje produkty
ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
    Porcher

    ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm

    30 x 23,5 x (H) 150 cm -
    Opis
    • ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE0566
    • Rodzina produktuULYSSE
    • Grupa produktuBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1530
    • Szerokość (mm)265
    • Głębokość (mm)330
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Waga netto (kg)18.05
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • OmniClass Number23-21 19 00
    • OmniClass TitleCasework