Opublikuj swoje produkty
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
    Porcher

    ULYSSE - Furniture & washbasin-plan

    Furniture & washbasin-plan - 61 x 45 x (H) 56,5 cm Weight : 32,5 kg
    Opis
    • ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE3256
    • Rodzina produktuULYSSE
    • Grupa produktuStorage
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)470
    • Szerokość (mm)630
    • Głębokość (mm)740
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Waga netto (kg)22.74
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units

    Dostępny w krajach:

    Europa