Opublikuj swoje produkty
UNILUX - Side apron 70 cm
UNILUX - Side apron 70 cm
    Porcher

    UNILUX - Side apron 70 cm

    Side apron 70 cm -
    Opis
    • UNILUX - Side apron 70 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE4831
    • Rodzina produktuUNILUX
    • Grupa produktuBath & Spas
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)510
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)40
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)2.38
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 24 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSteam Baths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs