Opublikuj swoje produkty
AXIF PLUS - Urinal with apparent feeding
AXIF PLUS - Urinal with apparent feeding
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal with apparent feeding

    Urinal with aparent feeding - 57 x 31 cm
    Opis
    • AXIF PLUS - Urinal with apparent feeding
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE5706
    • Rodzina produktuAXIF PLUS
    • Grupa produktuUrinals
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)335
    • Szerokość (mm)310
    • Głębokość (mm)570
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals