Opublikuj swoje produkty
MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
    Porcher

    MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm

    PMR washbasin 65 x 55 cm - With overflow
    Opis
    • MATURA - Sink PMR 65 x 55 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE7656
    • Rodzina produktuMATURA
    • Grupa produktuBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)520
    • Szerokość (mm)650
    • Głębokość (mm)200
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)19
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Europa