Opublikuj swoje produkty
LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
    Porcher

    LAGO - Washing tray 75 x 61 cm

    Washing tray 75 x 61 cm - Weight : 36 kg
    Opis
    • LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJ3500
    • Rodzina produktuLAGO
    • Grupa produktu Shower Trays
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)750
    • Głębokość (mm)380
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)34.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Europa