Opublikuj swoje produkty
ULYSSE - Receveur 120 x 90 cm
ULYSSE - Receveur 120 x 90 cm
    Porcher

    ULYSSE - Receveur 120 x 90 cm

    Shower tray 120 x 90 cm
    Opis
    • ULYSSE - Receveur 120 x 90 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP0055
    • Rodzina produktuULYSSE
    • Grupa produktu Shower Trays
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)800
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Europa