Opublikuj swoje produkty
Ulysse Bain 170X75 Blanc
Ulysse Bain 170X75 Blanc
    Porcher

    Ulysse Bain 170X75 Blanc

    Ulysse Bain 170X75 Blanc
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP1157
    • Rodzina produktuULYSSE
    • Grupa produktuBath Tub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)565
    • Szerokość (mm)750
    • Głębokość (mm)1700
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)18.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths