Opublikuj swoje produkty
CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm
Porcher

CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm

Foot for height 50 cm - Weight: 19 kg
Opis
  • CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyP2002
  • Rodzina produktuCIRCULAIRE
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)530
  • Szerokość (mm)530
  • Głębokość (mm)190
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Waga netto (kg)17.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties