Opublikuj swoje produkty
LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
    Porcher

    LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm

    Bowl 45 x 45 x 34,5 cm - With overflow Weight: 18 kg
    Opis
    • LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP2980
    • Rodzina produktuLABORATOIRE
    • Grupa produktuBasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)350
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks