Opublikuj swoje produkty
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm

    Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm - Weight: 10 kg
    Opis
    • AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP9896
    • Rodzina produktuAXIF PLUS
    • Grupa produktuUrinals
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)660
    • Głębokość (mm)320
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)10
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Francja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText