Opublikuj swoje produkty
ULYSSE - Light LED
Porcher

ULYSSE - Light LED

Light LED - 1x6 W
Opis
  • ULYSSE - Light LED
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyT3189
  • Rodzina produktuULYSSE
  • Grupa produktuStorage
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)95
  • Szerokość (mm)240
  • Głębokość (mm)40
Linki
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)0.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units