Opublikuj swoje produkty
Square Cassette Coupled Interior Roller Shade
PowerShades

Square Cassette Coupled Interior Roller Shade

FULLY CUSTOM INTERIOR ROLLER SHADES

When it comes to window treatments, finding the right shade style to compliment the decor of your space can be daunting. PowerShades makes it easy by giving you the power to choose amongst our fashionable shade header styles, versatile hardware color offerings, and intuitive power options. Find the perfect shade for you.

SQUARE CASSETTE

A sleek cassette style. Our square cassette is a two-piece assembly that completely conceals the fabric roll to provide a clean stylistic look to any window application.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysquare-cassette-coupled
  • Rodzina produktuShades
  • Grupa produktuInterior Roller Shades
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-09-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Rolety
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_07
  • Uniclass 2015 DescriptionBlinds and shading devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoller Window Shades
  • OmniClass Number23-17 21 13 17 13
  • OmniClass TitleRoller Shades

Dostępny w krajach:

Ameryka północna