Opublikuj swoje produkty
SIGMA FACADE PUTZ SELF-CLEAN

SIGMA FACADE PUTZ SELF-CLEAN

Self-cleaning, nanotechnological plaster with special Self Clean Technology and elastomeric property. Particularly

suitable for the protection of façades, thermal insulation systems, reinforced concrete surfaces and plasters.


Opis
  • Nanotechnological plaster with special Self Clean Technology and elastomeric property (A1 ÷ A5 according to EN 1062-7). Thanks to its special nanotechnological structure, Facade Putz Selfclean has low dirt absorption and keeps façades clean over time.

    Particularly suitable for the protection of façades, thermal insulation systems, reinforced concrete surfaces and plasters. 

    • EN 1062: G3-E5-S3-V2-W3-A5-C0
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySIGMA-FACADE-PUTZ-SELF-CLEAN
  • Rodzina produktuSIGMA
  • Grupa produktuPLASTER
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2024-03-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTynk
  • Materiał dodatkowyElastomer
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG020350
  • Nazwa ETIMBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDecorative coatings
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes