Opublikuj swoje produkty
Practical Electric Height Adjustable Table
Practical Electric Height Adjustable Table
Practical Electric Height Adjustable Table

    Practical Electric Height Adjustable Table

    PRACTICAL is an electric height adjustable table with a distinctive tripod base. It features an automatic height adjustment switch with 3 preset levels and an automatic safety stop system. Available in rectangular (CSQ) and curved (CRO) top shapes. An optional felt acoustic screen panel (PRACTICAL-FS1545) is available. Height adjusts from 610mm to 1260mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypractical-electric-height-adjustable-table
    • Rodzina produktuHeight Adjustable Table
    • Grupa produktuElectric Height Adjustable
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-05-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)935
    • Szerokość (mm)1500
    • Głębokość (mm)750
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMelamina
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble