Opublikuj swoje produkty
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table
Raise Me Up Electric Height Adjustable Table

    Raise Me Up Electric Height Adjustable Table

    RAISE ME UP is an electric height adjustable office table available in Singular and Duo types. The automatic height adjustment switch offers 4 preset height levels, adjusting from 750mm to 1100mm. It features an ABS cable chain vertical wireway for tidy cable management. The Duo type supports back-to-back workstation setup with a fabric privacy screen.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyraise-me-up-electric-height-adjustable-table
    • Rodzina produktuHeight Adjustable Table
    • Grupa produktuElectric Height Adjustable
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-05-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)925
    • Szerokość (mm)1600
    • Głębokość (mm)750
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMelamina
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble