Opublikuj swoje produkty
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
SEPS2BIM

E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped

3.5 z 5 gwiazdek3.5(8 recenzje)
A 60" L-shaped documentation workstation for use in the OR. The workstation may be either a right or left hand configuration. It will consist of a back panel with dry-erase whiteboard, marker storage tray, optional mounting for monitors, an articulating task light and a keyboard tray. The workstation will also include electrical, data, telecommunication and video cable channels and wire ways to support various applications. An integrated power source will be desk-top mounted and provide two electrical outlets, a telephone jack and a computer network jack.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE0130
  • Rodzina produktuWorkstation
  • Grupa produktuDocumentation
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1400
  • Szerokość (mm)1680
  • Głębokość (mm)1370
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia