Opublikuj swoje produkty
Reed-PP Training Table with Electrical System
Reed-PP Training Table with Electrical System

    Reed-PP Training Table with Electrical System

    REED-PP is a training table with integrated electrical system, featuring a pop-up electrical outlet with power sockets and USB chargers. It includes a magnetic connector for linking multiple tables, lockable casters, and a lift-up folding mechanism. Compatible with the REED-BOOKSHELF accessory. Available in W.1500 and W.1800mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyreed-pp-training-table-electrical-system
    • Rodzina produktuTraining Table
    • Grupa produktuFolding Table
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-05-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)730
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)600
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMelamina
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble

    Dostępny w krajach:

    Azja