Opublikuj swoje produkty
31660 - SINGLE DECK-MOUNTED TAP - Cross-partition kit PRESTO 512 S with short spout
Presto

31660 - SINGLE DECK-MOUNTED TAP - Cross-partition kit PRESTO 512 S with short spout

31660 - SINGLE DECK-MOUNTED TAP - Cross-partition kit PRESTO 512 S with short spout

Opis
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 6 l/min at 3 bar - 4-position flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 15 seconds (± 5 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • In-line water inlet
    • M G 1/2" Inlet and outlet
    • Cold water

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute thermal shock

    > Security :

    • Patented anti-blocking "S" system to avoid the water to flow continuously

    > Delivered with :

    • 1 Cross-partition control (1 to 200 mm thick)
    • 1 Short wall spout (Non-rotating fixing) 87 mm
    • 1 Closing tap with S anti-blocking system
    • 1 stop valve M 1/2" (15x21) / M 1/2" (15x21) with quick couplings (12x14 mm)
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny31660
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuTapware - Single, Mixers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna