Opublikuj swoje produkty
85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo
Presto

85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo

This product is to be used as first aid in case of burns, chemical contamination among others. This product should be placed as close as possible to the workstation. Shower head limiting water retention Eyewashers with integrated flow regulator 26L/min approx. Stainless steel collection bowl, with outlet Robust and efficient shower release handle
Opis
  • Materials: brass and stainless steel, with a chemical-resistant polyester powder coating, EPDM eye rests
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny85671
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuShower
  • Data publikacji2025-07-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2398
  • Szerokość (mm)274
  • Głębokość (mm)661
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna