Opublikuj swoje produkty
STRAIGHT BAR 300 MM (NO SCREW) EPOXY WHITE Ø25
Presto

STRAIGHT BAR 300 MM (NO SCREW) EPOXY WHITE Ø25

60340 - Straight bar diameter 25 mm

Opis
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 300 mm

    > Material and finish color:

    • White epoxy finish steel

    > Delivered with :

    • Stainless steel escutcheons for concealing fixing screws


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny60340
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuGrab bars and Support rail
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna