Opublikuj swoje produkty
Black deck-mounted nozzle, fixed outlet, vacuum
Presto

Black deck-mounted nozzle, fixed outlet, vacuum

725051 - First Labo 3 - Vide - Black deck-mounted nozzle, fixed outlet

Opis
  • Fluid:

    • Vacuum

    Operation:

    • Remote control

    Flow rate:

    • Non-adjustable

    Connection:

    • Threaded tail M G'1/2

    Working pressure :

    • Minimum: 1 bar
    • Recommended: 3 bar
    • Maximum: 5 bar

    Materials and colors:

    • Brass nozzle
    • Polypropylene base
    • Black epoxy painted nozzle : chemical resistance
    • Grey base indicating fluid according to EN 13792

    Installation:

    • Deck or backsplash mounting
    • Fume hood installation possible

    Safety:

    • Anti-rotation fixing with steel claw washer

    French Standards and approvals:

    • Colours according to NF EN 13792
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny725051
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuLaboratory
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt laboratoryjny

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna