Opublikuj swoje produkty
101004 Box EI60
Presto AB

101004 Box EI60


built in box of aluzinc sheet provided with insulation

in order not to break the fire class of the wall construction.

Opis
  • art.nr. 101004

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybox-ei60
  • Rodzina produktuFire Hose Reel
  • Grupa produktuFire Hose Reel Accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)840
  • Szerokość (mm)840
  • Głębokość (mm)121
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEG000056
  • Nazwa ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems