Opublikuj swoje produkty
100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S
Presto AB

100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S

Fire Hose Reel type 1 center hose reel is the base of all our fire hose reels . The water supply through the center hose reel enables function without pulling the whole hose out. Wallmounted.

Opis
  • Art. nr. 100678

    Typ 1/175

    Hose
    Lengt/Dimension
    30 m / 25 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 240 mm

    RSK nr. 422 72 53

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfire-hose-reel-type-1-240-30m-25-s-100678
  • Rodzina produktuFire Hose Reel
  • Grupa produktuFire Hose Reel type 1
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)585
  • Szerokość (mm)585
  • Głębokość (mm)240
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyGuma
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)15.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEG000056
  • Nazwa ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems