Opublikuj swoje produkty
100691 Fire Hose Reel Type 3/135 25m/19-S
Presto AB

100691 Fire Hose Reel Type 3/135 25m/19-S

TYPE 3 FIRE HYDRANT WITH STABILO®

HOSE, for surface mounting

The type 3 fire hydrant comes as a complete unit

consisting of a cabinet and hose reel ready for surface

mounting. Supplied with ball valve and signs. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged

door in standard design

Opis
  • art. nr. 100691

    Type 3/135

    Hose

    Lengt/Dimension 25m / 19mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfire-hose-reel-type-3-135-25m-19-s-100691
  • Rodzina produktuFire Hose Reel
  • Grupa produktuFire Hose Reel type 3
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)690
  • Szerokość (mm)690
  • Głębokość (mm)135
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyGuma
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)34.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEG000056
  • Nazwa ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja