Opublikuj swoje produkty
103745 Fire Hose Reel Type 4SVS/160 30m/25-S
Presto AB

103745 Fire Hose Reel Type 4SVS/160 30m/25-S

TYPE 4SVS FIRE HYDRANT

For recessed wall mounting. With waterproofing.

Presto Type 4SVS Fire Hydrant Cabinet with centre hose

reel for recessed wall mounting. The 4SVS consists of

a unique liner mounted at the bottom of the cabinet creating

a waterproof layer. There are two drain holes at the front of

the cabinet and the frame. This allows for quick detection of

any leaking water, minimising the risk of water damage.

Based on Presto’s proven 4S series (fire hydrants for recessed

mounting), the 4SVS series has the same dimensions and

features as before, but several items have been modified

to minimise the risk of water damage.

Comes complete with factory-mounted insert, ball valve and signs. The cabinet comes with a right-hinged or lefthinged door. Right-hinged door in standard design.

Opis
  • art.nr. 103745

    Hose Lenght/Dimension

    30m/25mm

    Built in depth 160mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFire-Hose-Reel-Type-4SVS-160-30m-25-S-103745
  • Rodzina produktuFire Hose Reel
  • Grupa produktuFire Hose Reel Type 4
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)790
  • Szerokość (mm)790
  • Głębokość (mm)190
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyGuma
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEG000056
  • Nazwa ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems