Opublikuj swoje produkty
105544 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete
Presto AB

105544 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete


Valve cabinet including decal, lock and fire cabinet key according to SS 3654. Valve cabinet is available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version. The valve cabinets are adapted for Presto's complete inlets and outlets.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyindoor-riser-cabinet-500x500x220mm-complete105544
  • Rodzina produktuDry&Wet Riser
  • Grupa produktuOutlet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)500
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)220
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEG000056
  • Nazwa ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja