Opublikuj swoje produkty
104807 Dry Riser Inlet DN 80
Presto AB

104807 Dry Riser Inlet DN 80

art nr 104807

Inlet Coupling for dry riser DN80


Opis
  • Grooved inlet, Coupling, Grooved Couppling, Coupling Bend, 2 Grooved inlet Coupligs & 1 coupliing cover lid (preassure side) DN80 (88,9)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyintag-stigarledning-dn-80
  • Rodzina produktuDry Riser
  • Grupa produktuInlet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)175
  • Szerokość (mm)160
  • Głębokość (mm)270
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)5.35
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEG000056
  • Nazwa ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems