Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
prestobrandab/products/19b8e2aa-9ffa-42a6-ad63-5d4b06850cf9
Strona główna
Kategorie
Ochrona przeciwpożarowa
Zabezpieczenia przeciwpożarowe
101276 Manifold in.DN50 couppling 2x32 out
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Presto AB
Obserwuj
101276 Manifold in.DN50 couppling 2x32 out
Manifold DN50 Couppling 2x32
Pobierz
Opis
Opis
art. nr 101276
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
manifold-in-dn50-couppling-2x32-out-101276
Rodzina produktu
Dry&Wet Riser
Grupa produktu
Outlet
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2022-03-07
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
85
Szerokość (mm)
125
Głębokość (mm)
144
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Zaprojektowano w
Szwecja
Wyprodukowano w
Szwecja
Waga netto (kg)
0.95
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Ochrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
Klasyfikacja IFC
Obiekt
Kod ETIM
EG000056
Nazwa ETIM
Fire protection systems
Uniclass 2015 Code
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 Description
Water fire extinguishing systems
Dostępny w krajach:
Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja
Podobne produkty
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Pobierz
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Pobierz
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Pobierz
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Pobierz
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Pobierz
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
Pobierz