Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
prestobrandab/products/7ad05330-c39a-4a55-bb9b-b9d7db390f94
Strona główna
Kategorie
Ochrona przeciwpożarowa
Zabezpieczenia przeciwpożarowe
107516 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Presto AB
Obserwuj
107516 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80
4.2
(5 recenzje)
Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80
Pobierz
Opis
Opis
art. nr. 107516
Hole saw 38mm
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
preassure-gauge-wet-riser-complete-dn80-107516
Rodzina produktu
Wet Riser
Grupa produktu
Preassure Gauges
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2022-07-08
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
110
Szerokość (mm)
340
Głębokość (mm)
150
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Materiał dodatkowy
Metal
Zaprojektowano w
Szwecja
Wyprodukowano w
Szwecja
Waga netto (kg)
2.45
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Ochrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
Klasyfikacja IFC
Obiekt
Kod ETIM
EG000056
Nazwa ETIM
Fire protection systems
Uniclass 2015 Code
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 Description
Water fire extinguishing systems
Dostępny w krajach:
Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja
Podobne produkty
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Pobierz
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Pobierz
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Pobierz
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Pobierz
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Pobierz
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Pobierz