Opublikuj swoje produkty
105785 Presto Intag Stigarledning 4
Presto AB

105785 Presto Intag Stigarledning 4

5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypresto-Intag-Stigarledning-4-105785
  • Rodzina produktuDry&Wet Riser
  • Grupa produktuInlet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-09-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)168
  • Szerokość (mm)275
  • Głębokość (mm)415
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)7.55
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEG000056
  • Nazwa ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja