Opublikuj swoje produkty
104902 Presto Inlet Riser 2 DN100
Presto AB

104902 Presto Inlet Riser 2 DN100

3.8 z 5 gwiazdek3.8(5 recenzje)

Presto Inlet for dry and wet Riser 2 DN100

Opis
  • art. nr. 104902

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypresto-inlet-riser-2-104902
  • Rodzina produktuDry&Wet Riser
  • Grupa produktuInlet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)260
  • Szerokość (mm)185
  • Głębokość (mm)260
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)8.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEG000056
  • Nazwa ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater fire extinguishing systems

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Norwegia
Szwecja